Logistiekhub van Camozzi

De logistiekhub van Camozzi is het nieuwe distributiecentrum van Camozzi Automation voor Europa. 

De hub is gevestigd aan de Via Sant’Alberto 10, Palazzolo sull’Oglio, in het provinciale district Brescia in Italië, op een gunstige locatie in de buurt van grote expediteurs, de A4-snelweg en het vliegveld Orio al Serio.

De hub beslaat een gebied van 5.000 m² en is volledig geautomatiseerd dankzij het innovatieve Cuby Multishuttle-systeem van SSI Schaefer en de WMS-software voor magazijnbeheer die is geïntegreerd in het ERP SAP-systeem van het bedrijf.

Met een capaciteit van 40.000 opslageenheden kan de hub maximaal 160.000 artikelen beheren (exclusief de magazijnen voor lange, zware materialen en/of pallets) en worden er dagelijks 25.000 orders verwerkt.

Het is een van de beste logistiekhubs binnen zijn categorie, waarnaar ook de productie van twee productiefaciliteiten in Lumezzane en Polpenazze gaat worden vervoerd. Hier worden verzendingen geoptimaliseerd, met een nadruk op levering:

  • binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling
  • binnen maximaal 48 uur voor verder weg gelegen Europese landen.
Waarden

Logistiekhub van Camozzi