Life Science

Camozzi Automation biedt de Life Science-sector een breed scala aan componenten en klantspecifieke oplossingen voor de regeling van vloeistof- en gasstromen. Stuk voor stuk met hoge prestaties op het gebied van efficiency en betrouwbaarheid.

Life Science

De Life Science-sector omvat laboratoriumdiagnostiek, moleculaire analyse, genomica, zuurstoftherapie, tandheelkundige apparatuur en vraagt innovatieve en betrouwbare medische instrumenten en toestellen.

Onze componenten voor fluid control - geminiaturiseerde magneetventielen, componenten met proportionele technologie en oplossingen met scheidingsmembraan voor agressieve vloeistoffen zijn:

  • beschikbaar in verschillende materialen zodat ze geschikt zijn voor elk type vloeistof of gas.
  • geminiaturiseerde componenten (Camozzi's K8 ventiel is de kleinste die in de sector verkrijgbaar is).

 

Medische apparaten - Ventilatoren & anesthesie, dialyse machines, pers- en vacuümtherapie, medicatie via infuus, tandheelkundige unit, autoclaaf, zuurstof concentrators, hematologie, biotechnologieën, klinische diagnostiek.
Analytische instrumenten - Massaspectrometrie, gas- en vloeistofchromatografie, biomedische analyseapparatuur, milieuanalyse, moleculaire analyse, genomica, klinische chemie, electrophorese.

Kwaliteit van producten en processen

Om de beste kwaliteit te garanderen in alle productiefasen, heeft Camozzi gecontroleerde atmosfeeren gecreëerd en een ISO 7 reinigingsruimte voor de montage van producten en oplossingen die extreme hygiëne vereisen en de eliminatie van alle organische en/of anorganische verontreinigingen.

Ultrasoonreiniging- en inspectie-apparatuur die gebruikmaakt van UV-zwartlicht maakt het mogelijk om componenten te leveren die gebruikt kunnen worden met agressieve vloeistoffen en oxiderende gassen zoals zuurstof.

Camozzi Automation levert aan de belangrijkste producenten in de wereld die actief zijn in de Verenigde Staten, Duitsland, China, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië.

8-1-2020