Compact, dubbelwerkend, magnetisch
Maten: 7, 10, 20, 30, 50 mm
De Series QR-roterende actuator heeft een dubbele zuiger, die een hoge kracht kan leveren en daarbij een hoge stabiliteit en een nauwkeurig roterende beweging garandeert.
De draaihoek is eenvoudig naar wens in te stellen tussen 0 ° en 190 °; dat kan door middel van de stelbouten of de hydraulische dempers die gepositioneerd zijn aan één zijde van de draaischijf.
Door het gebruik van schokdempers ontstaat er een verbetering van de demping van twee tot vijf keer meer kinetische energie dan bij gebruik van regelbouten.
De draaischijf is een compact ontwerp en maakt een directe montage van de last mogelijk. Het compacte ontwerp, het lichte gewicht en het gemak om te combineren met EOAT (End Of Arm Tooling) maken deze actuatoren bijzonder geschikt voor gebruik in de assemblage- en verpakkingssector en voor elke toepassing die overdracht, kanteling of rotatie van objecten vereist.
- Compact ontwerp
- Hoge rotatiestabiliteit
- Instelbare rotatiehoek
- Makkelijk te installeren
- Mechanische of hydraulische schokdempers
- Kan worden geïntegreerd in manipulatiesystemen