Catalogo

Catalogus


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation

Series D - Ventiel eiland met CoilVision® technologie

Het serie D ventieleiland is uitgerust met CoilVision®-technologie, die de slijtage- en efficiëntiestatus van de magneetventielen kan bewaken en voorspellen. Dit ventieleiland kan via de seriële module worden aangesloten op de belangrijkste veldbusprotocollen. Deze combinatie maakt het mogelijk om meerdere regelbare ventielen in te zetten en analoge I / O-modules in één netwerk te plaatsen.

SERIE D - Grootte 1 (Multipole en veldbus)

Serie D1 is het nieuwe ventiel die een optimale productiviteit en flexibiliteit garandeert voor gebruik in veel industriële automatiseringssystemen. De modulaire manifolds met geïntegreerde koppelingen en beperkte afmetingen, maken het serie D ventieleiland de ideale oplossing voor alle industriële toepassingen die een snelle en gemakkelijke installatie van pneumatische functies in krappe ruimtes vereisen.

Voordelen:

  • Compact ontwerp

  • Individuele, modulaire manifolds in technopolymeer

  • Flexibiliteit bij het aansluiten van verschillende I / O-modules

  • Geïntegreerde diagnostiek en voorspelbaarheid

  • Diverse beschikbare protocollen zoals: Profibus-DP, CANopen, EtherNet / IP, Profinet, EtherCAT, IO-Link

SERIE D - Grootte 4 (Multipole en veldbus)

Serie D 4 ventieleiland is bijzonder geschikt voor al die toepassingen die een hoge flow en oplossingen met een robuust en compact ontwerp vereisen. De maat 4 is volledig gemaakt van aluminium om hoge prestaties te garanderen, vooral in industriële omgevingen met bijzonder zware omstandigheden.

Voordelen:

  • Hoge flow (max 2000 Nl/min)

  • Robuust ontwerp

  • Betrouwbaarheid

  • Geïntegreerde diagnostiek en voorspelbaarheid

  • Flexibiliteit bij het aansluiten van verschillende I / O-modules

  • Diverse beschikbare protocollen zoals: Profibus-DP, CANopen, EtherNet / IP, Profinet, EtherCAT, IO-Link