Dankzij een openingshoek tussen de -10° en +30°, garandeert de Series CGAN Angular Grippers een snelle een efficiënte grip, ook in kleine werkomgevingen.
De materiaalkeuze en het compacte design, maken deze gripper uitermate geschikt voor alle applicaties die een hoge precisie en herhalingsnauwkeurigheid vereisen, zoals Transferring, Pick & Place en Pick & Hold,
De Series CGAN garandeert een hoge mate van flexibiliteit: hij heeft bevestigingspunten aan drie zijden van de gripper body en is eenvoudig te bevestiging door middel van een optionele adapter.
VOORDELEN
· Compact en licht design
· Flexibele in bevestiging
· Te bevestigen aan 3 zijdes
· Hoge sluitings- en openingssnelheid
· Positie detectie dankzij het gebruik van de Series CSD magnetisch reedcontact