De DB-serie is een modulaire en compacte oplossing die pneumatische, hydraulische en elektrische verbindingen optimaliseert, waardoor de installatietijd van machines in de industriële en life science-sector verlaagd wordt.
Het concept achter de verdeler biedt meerdere modules een maximale verscheidenheid aan configuraties door miniatuur aan/uit-magneetkleppen te combineren met proportionele bedieningskleppen.
Een enkele verdeler kan verschillende configuraties ondersteunen en kan gemakkelijk worden aangepast op de bedrijfsvereisten van verschillende toepassingen.
In de tandheelkunde is het, met de juiste configuratie, mogelijk om de verbindingen van de lucht- en waterslangen te optimaliseren voor gebruik met turbines, micromotoren, tandreinigers en spuiten.
Door zijn materiaalspecificaties maakt de verdeler het voor doseerapparatuur bijvoorbeeld mogelijk om verschillende gassen (zoals koolstofdioxide of stikstof die worden gebruikt voor carboniseren en conserveren) en vloeistoffen te verwerken, een voordeel in de voedings- en drankensector.