Catalogo

Catalogus


Disegni 2D/3D

2D/3D

Industrial Automation

Serie D-ventieleiland met Coilvision-technologie

Serie D is een nieuw klepeiland voorzien van Coilvision-technologie om het effect van slijtage op de efficiëntie van delen van elke magneetklep te bewaken en voorspellen.

Serie D is een nieuw klepeiland voorzien van Coilvision-technologie om het effect van slijtage op de efficiëntie van delen van elke magneetklep te bewaken en voorspellen.

Met CoilVision kunnen prestatieparameters zoals energieverbruik en spoeltemperatuur proactief worden beheerd. Het systeem verzendt ook operationele gegevens, de alarmgeschiedenis en de gezondheidsstatus naar een PLC of via een draadloos LAN naar een IIoT (Industrial Internet of Things)-gateway en naar de cloud.

De Serie D is compact en kan dus worden gebruikt in toepassingen met een beperkte installatieruimte zonder dat de flow ervan in gevaar wordt gebracht. Het in 10 mm-formaat verkrijgbare product voorziet in de behoeften van alle industriële toepassingen.

COILVISION-technologie is ontwikkeld om de operationele parameters van de magneetklep waarmee de spoel wordt aangedreven, constant te bewaken. Elke operationele activiteit van de magneetklep onder verschillende cyclische en omgevingsomstandigheden wordt geanalyseerd om informatie te verwerven die door softwarealgoritmes worden verwerkt om de gesteldheid van de component te voorspellen.

Go