Voor toepassingen die een hogere nauwkeurigheid, snellere reactietijden en optimalisatie van besturing vereisen, is met behulp van proportionele technologie een serie producten ontwikkeld die geschikt is voor het nauwkeurig regelen van flow rate, druk en positie.
Dit productassortiment komt tegemoet aan de belangrijkste applicatievereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot een compact ontwerp, snelle reactietijden en hoge flow rates. Prestaties kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van de toepassing.