De toenemende vraag naar grote hoeveelheden gegevens en korte wachttijden wereldwijd is de drijvende kracht achter de ononderbroken uitbreiding van de passieve infrastructuur voor telecommunicatie. Hierdoor kunnen consumenten profiteren van het glasvezelnetwerk. De belangrijkste eisen voor de infrastructuurcomponenten zijn kwaliteit en betrouwbaarheid om een lange levensduur te kunnen waarborgen.
Camozzi heeft al meer dan 50 jaar ervaring en staat voor ononderbroken innovatie en succes in talloze sectoren. De onderneming vormt een waarborg voor klanten van de FTTx Business Unit, die zich heeft toelegd op de productie van passieve technologiecomponenten voor telecommunicatie. Camozzi's uitgebreide assortiment connectors en fittings in combinatie met haar productie-expertise heeft geleid tot de ontwikkeling van een hoogwaardige serie connectors die voldoet aan alle eisen uit de norm CEI EN50411-2-8. Deze connectors kenmerken zich door hun lange levensduur en gebruiksgemak.
Serie V4000 microductconnectors
Deze connectors zijn ontwikkeld om microkanalen met elkaar te kunnen verbinden. Met ons systeem kunnen microkanalen eenvoudig en snel worden aangesloten en losgekoppeld.
Voordelen:
- VOLLEDIG VAN KUNSTSTOF (METAALVRIJ)
- TRANSPARANT HUIS
- EENVOUDIGE PUSH-IN-VERBINDING
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN DIRECT BURIED (DB)-TOEPASSINGEN