Industrial Automation

ISO 6432-cilinder zelfregulerende demping

De nieuwe Serie 23 pneumatische cilinders zijn gebaseerd op het innovatieve concept ‘automatische demping’ en voldoen aan de norm ISO 6432.

De nieuwe Serie 23 pneumatische cilinders zijn gebaseerd op het innovatieve concept ‘automatische demping’ en voldoen aan de norm ISO 6432.

Dankzij een gepatenteerd systeem* past de cilinder de demping automatisch aan om onder alle omstandigheden optimale vertraging te waarborgen. Tijdens de dempingsfase beweegt de cilinder soepel en zonder schokken. Dit vermindert de hoeveelheid trillingen en lawaai, terwijl bovendien een hoge betrouwbaarheid en constante prestaties in de loop van de tijd worden gegarandeerd. Omdat er geen handmatige aanpassingen vereist zijn, verloopt de inbedrijfstelling sneller en is de cilinder beschermd tegen ingrepen van buitenaf. De cilinders zijn geschikt voor gebruik in veel industriële toepassingen, vooral wanneer de werkomstandigheden in de loop van de tijd wisselen door veranderingen in afmetingen of door slijtage van de hostmachines of -mechanismen.

Systeem voor automatische demping

Het systeem voor ‘automatische demping’ is gebaseerd op het gebruik van voorgevormde hulzen met een aantal nauwkeurig geplaatste openingen van zeer specifieke afmetingen waarmee het systeem zich kan aanpassen aan de verschillende combinaties van snelheid en toegepaste massa.

 

Go