De hoofddoelen van Camozzi zijn kwaliteit en veiligheid, zorg voor het milieu en compatibiliteit van onze activiteiten met de directe omgeving.
Sinds 1993 is Camozzi gecertificeerd volgens de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement. In 2003 hebben we de ISO 14001-certificering voor milieumanagement verkregen.
In hetzelfde jaar heeft DNV, het wereldwijde bedrijf voor kwaliteitsbewaking en risicobeheer, het geïntegreerde managementsysteem van Camozzi gecertificeerd, conform de normen ISO 9001 en ISO 14001. In 2013 is de ISO/TS 16949-certificering voor de Serie C-Truck en Serie 9000-brandstofkoppelingen verkregen en in 2018 is de overstap gemaakt naar de nieuwe versie van de IATF 16949-norm.
In de Europese Unie moeten sinds 1 juli 2003 alle nieuwe producten bestemd voor gebruik in gebieden met potentieel explosiegevaar, worden goedgekeurd volgens richtlijn 1994/9/EG, ook wel aangeduid als ATEX. Onder deze richtlijn vallen ook niet-elektrische onderdelen zoals pneumatische componenten.
Per 19 april 2016 is de Atex-richtlijn bijgewerkt naar de nieuwe 2014/34/EU-versie.
Verplichte richtlijnen, inclusief de bijbehorende aanhangsels
- Richtlijn 1999/34/EG aansprakelijkheid voor producten met gebreken
- Richtlijn 2014/35/EU elektrisch materiaal voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
- Richtlijn 2014/30/EU elektromagnetische compatibiliteit
- Richtlijn 2014/34/EU apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
- Richtlijn 2006/42/EG machines
- Richtlijn 2014/68/EU drukapparatuur
- Richtlijn 2001/95/EG algemene productveiligheid
- Verordening 1907/2006 chemische stoffen (REACH)
Technische normen
- ISO 4414 - Pneumatiek, algemene regels voor systemen
- Het milieu
- Bij Camozzi respecteren we het milieu. Daarom gebruiken we materialen die kunnen worden gerecycled, zoals recyclebaar PE en papier.
- Bij onderzoek naar nieuwe producten houden we altijd rekening met de milieueffecten, zowel in de ontwikkelingsfase als tijdens de uitwerking en marktintroductie.