Behoefte
Centraal in het proces staat een proportioneel ventiel dat een zeer hoge dynamiek moet toestaan. De vereiste technische specificaties zijn erg strikt en hebben te maken met reactiesnelheid, een hoge stroomsnelheid om de bus snel te vullen en de behoefte om de druk nauwkeurig te regelen.
Zoals projectmanager Corrado Giannone, onderhoudsmedewerker bij Sagicofim, uitlegt: “We hebben gekozen voor de belangrijkste klep van Camozzi, de Serie LR-servoklep omdat die voldoet aan al onze behoeften: een hoge stroomsnelheid, nauwkeurige afstelling en een korte reactietijd”.
De Serie LR-servokleppen zijn gebaseerd op het principe van de draaiende spoel: een draaiende spoel wordt verplaatst door een geminiaturiseerde motor en met geïntegreerde elektronica in een hoekpositie gecontroleerd: op die manier wordt een zeer dynamische controle met gereduceerde hysterese verkregen. De klep in de vorm van een bus kan worden gefabriceerd als een servoklep voor stroming, druk en positionering.
Resultaten
Met dit systeem kunnen bedrijfsfrequenties van maximaal 70 Hz en reactietijden van 1 tot 5 ms (aanpassingsbeweging van 0 tot 100%) worden bereikt. Voor lineariteit en herhaalbaarheid worden waarden bereikt van minder dan 1%, bij een stroomsnelheid van meer dan 1.000 Nl / min.
Een van de voordelen van de Serie LR is de mogelijkheid om de geïntegreerde PID-regelaar te herprogrammeren en zo de nauwkeurigheid bij volledige werking en overgangsrespons te optimaliseren.
Het nieuwe automatische testsysteem biedt ook voordelen voor de testgeschiedenis: elke test wordt getraceerd en opgeslagen en vertegenwoordigt het digitale DNA van het geteste systeem omdat het zowel de testparameters als aanvullende parameters (temperaturen, vochtigheid, druk...) bevat.
Het systeem kan ook gemakkelijk opnieuw worden geconfigureerd: met behulp van een dashboard kunnen verschillende drempelwaarden en parameters worden ingesteld zoals vereist door verschillende voorschriften of door klanten uit verschillende bedrijfstakken die meer of minder strikte eisen hebben.
Tot slot heeft de kwaliteit van de test ook baat bij een automatisch systeem omdat er minder menselijke fouten worden gemaakt en een grotere herhaalbaarheid van de test is gewaarborgd.